T-Verschraubung NPFC-T-G38-2R38-FMM

8030257

GTIN 4052568063597

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
R3/8
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 50 bar