T-Verschraubung NPFC-T-G12-2R12-FMM

8030258

GTIN 4052568063603

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2
R1/2
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 50 bar