Doppelnippel NPFC-D-2G14-M
8030272
GTIN 4052568063740
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
G1/4
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 50 bar