Doppelnippel NPFC-D-2R18-M

8030278

GTIN 4052568063801

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
R1/8
Pneumatischer Anschluss 2
R1/8
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 50 bar