Doppelnippel NPFC-D-R18-R14-M

8030279

GTIN 4052568063818

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
R1/8
Pneumatischer Anschluss 2
R1/4
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 50 bar