Doppelnippel NPFC-D-R14-R38-M
8030282
GTIN 4052568063849
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
R1/4
Pneumatischer Anschluss 2
R3/8
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 50 bar