Schwenkantrieb DAPS-0015-090-R-F03-T4

8030599

GTIN 4052568280598

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
15 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F03
Wellenanschluss
T11