Schwenkantrieb DAPS-0106-090-R-F0507-T4
8030605
GTIN 4052568280659
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
106 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F05 - F07
Wellenanschluss
T17