Schwenkantrieb DAPS-0960-090-R-F14-T4

8030612

GTIN 4052568280727

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
960 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F14
Wellenanschluss
T36