Schwenkantrieb DAPS-0240-090-RS4-F1012-T4
8030621
GTIN 4052568280819
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
240 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F10 - F12
Wellenanschluss
T27