Magnetspule VACF-A-A1-1A

8030824

GTIN 4052568281021

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
24 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 2,5 VA, Halteleistung 1,7 VA
Schutzart
IP65
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur
-20 - 50 °C