Stößelventil VMEF-SC-M52-M-G18

8031320

GTIN 4052568428426

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
750 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betriebsdruck
2.5 bar - 10 bar
Baubreite
20 mm