Stößelventil VMEF-STC-M32-M-G14
8031332
GTIN 4052568428549
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
870 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betriebsdruck
3.5 bar - 10 bar
Baubreite
20 mm