Magnetventil VSVA-B-T32H-AZ-A1-1T1L
8033063
GTIN 4052568282639
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
900 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2
Betätigungsart
elektrisch