Magnetventil VSVA-B-T32U-AZ-A2-1T1L
8033482
GTIN 4052568283285
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
400 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2
Betätigungsart
elektrisch