Magnetventil VSVA-B-P53C-D-D1-F8-1A1

8033695

GTIN 4052568654955

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778
1800 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Elektrischer Anschluss
Form A - nach EN 175301-803
Betriebsspannung
24V DC