Magnetventil VSVA-B-P53C-H-D1-F8-1B2
8033715
GTIN 4052568655020
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778
1800 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Elektrischer Anschluss
Form B
Betriebsspannung
24V DC