Magnetventil VSVA-B-M52-MZT-D2-F8

8033761

GTIN 4052568655341

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778
4100 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1