Magnetventil VSVA-B-M52-AD-D2-F8-1B2
8033767
GTIN 4052568655396
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778
4100 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Elektrischer Anschluss
Form B
Betriebsspannung
24V DC