Magnetventil VSVA-B-P53E-ZH-D1-1T1L

8034810

GTIN 4052568283995

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 entlüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2
Betätigungsart
elektrisch