Magnetventil VSVA-B-T32W-AZ-D1-1T1L
8034835
GTIN 4052568284091
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2
Betätigungsart
elektrisch