Magnetventil VSVA-B-P53U-ZTR-D2-1T1L
8034958
GTIN 4052568284244
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 belüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2800 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2
Betätigungsart
elektrisch