Magnetventil VSVA-B-B52-ZH-D2-1T1L

8034969

GTIN 4052568284350

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2900 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2
Betätigungsart
elektrisch