Magnetventil VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8-1B2
8035186
GTIN 4052568294113
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/4
Betätigungsart
elektrisch