Verteiler NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-0.3L-M8G4-2.5R

8035485

GTIN 4052568284664

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Y-Verteiler mit Kabel beidseitig
Kabellänge 1
2.5 m
Kabellänge 2
0.3 m
Schutzart
IP65 - IP68 - IP69K
Strombelastbarkeit bei 40 °C
3 A