Drucksensor SPAN-P10R-G18M-PNLK-PNVBA-L1
8035533
GTIN 4052568284732
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Druckmessbereich Anfangswert
0 bar
Druckmessbereich Endwert
10 bar
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer umschaltbar
Pneumatischer Anschluss
Außengewinde G1/8 - Innengewinde M5
Analogausgang
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V