Pneumatikventil VUWS-LT30-T32U-M-G38
8036713
GTIN 4052568429874
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1600 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Betätigungsart
pneumatisch