Magnetventil VSVA-B-P53BD-ZTR-A2-1T1L

8040110

GTIN 4052568285913

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3, Anschluss 4 belüftet, 2 entlüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
370 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2
Betätigungsart
elektrisch