Proportional-Durchflussregelventil VPCF-6-L-8-G38-6-V1-E-EX2

8041714

GTIN 4052568286149

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Durchflussregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Durchflussregelbereich
20 l/min - 1000 l/min
Signalbereich Analoger Eingang
0 - 10 V
Strombelastbarkeit pro Ausgang
100 mA