Magnetventil VUVG-B10Z-M32C-RZT-F-1T1L-EX2C
8041900
GTIN 4052568434779
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
130 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch