Magnetventil VUVG-B14-T32C-AZT-F-1T1L-EX2C
8041958
GTIN 4052568434793
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
490 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch