Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4:C3:J120:D14-WP

8042666

GTIN 4052568287016

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1600 l/min
Druckregelbereich
4 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm