Proportional-Druckregelventil VEAA-L-3-D9-Q4-A4-1R1

8046904

GTIN 4052568294724

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
QS-4
Elektrischer Anschluss
M8x1 - Stecker - nach EN 60947-5-2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
10 l/min
Normalnenndurchfluss 2-3
6 l/min