Schwenkantrieb DFPD-40-RP-90-RS30-F0507-R3-EP
8047629
GTIN 4052568287474
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
14 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F0507
Wellenanschluss
T14