Schwenkantrieb DFPD-40-RP-90-RS60-F0507-R3-EP
8047630
GTIN 4052568287481
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
28 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F0507
Wellenanschluss
T14