Schwenkantrieb DFPD-80-RP-90-RS30-F0507-R3-EP

8047631

GTIN 4052568287498

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
30.1 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F0507
Wellenanschluss
T17