Schwenkantrieb DFPD-20-RP-90-RS60-F05-R3-EP

8048017

GTIN 4052568287870

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
14.7 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F05
Wellenanschluss
T11