Schwenkantrieb DFPD-120-RP-90-RS60-F0507-R3-EP
8048144
GTIN 4052568288105
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
86 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F0507
Wellenanschluss
T17