Durchflusssensor SFAE-2U-M5F-PNLK-PNVB-0.3M8
8058508
GTIN 4052568827731
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Durchflusskennlinie Endwert
2 l/min
Betriebsmedium
Argon - Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Kohlenstoffdioxid - Stickstoff
Betriebsdruck
-0.9 bar - 10 bar
Pneumatischer Anschluss
Innengewinde M5