Durchflusssensor SFAE

Maximale Performance auf minimalem Bauraum. Der Durchflusssensor SFAE überwacht zuverlässig und schnell Durchflüsse bis 10 l/min in Pneumatikanwendungen und eignet sich mit seiner Rasterbreite von nur 10 mm ideal für End of Arm Applikationen.
  • Smarte IO-Link Kommunikation für eine effiziente Fernparametrierung
  • Kompakte Baugröße mit nur 10 mm Rasterbreite
  • LED Display für prozentuale Durchflussanzeige
  • Einstellbarer analoger Spannungsausgang
  • Intuitive Eintasten-Bedienung und Teach-in
  • Umschaltbare Schaltausgänge (PNP/NPN, NO/NC)
Neu

Neue Produktveröffentlichung