Magnetspule VACF-B-K1-1-10-EX4-M
8059806
GTIN 4052568290252
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
3-adrig - Kabel mit offenem Ende
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
24 V DC: 4,36 W
Schutzart
IP65