Schrägsitzventil VZXA-A-TS6-13-M2-V13T-16-K-46-17-PR-V4
8060513
GTIN 4052568290368
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1/2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
6.6 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 16 bar
Schutzart
IP65 - IP67