Schrägsitzventil VZXA-A-TS7-1/2"-M2-V14T-16-K-46-17-PR-V4
8060520
GTIN 4052568290399
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1/2 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
6.6 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 16 bar
Schutzart
IP65 - IP67