Schrägsitzventil VZXA-A-TS7-1 1/4"-M2-V14T-16-M-90-26-PR-V4
8060523
GTIN 4052568435738
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1 1/4 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
35.4 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 16 bar
Schutzart
IP65 - IP67