Schrägsitzventil VZXA-A-TS7-2 1/2"-M2-V14T-8-M-90-26-PR-V4
8060526
GTIN 4052568435769
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 2 1/2 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
77.4 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 8 bar
Schutzart
IP65 - IP67