Schrägsitzventil VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-4.4-K-46-17-V4

8060533

GTIN 4052568290474

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 1/4 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
27.9 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 4.4 bar
Schutzart
IP65 - IP67