Schrägsitzventil VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-5.6-K-75-20-V4
8060538
GTIN 4052568290504
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
50.1 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 5.6 bar
Schutzart
IP65 - IP67