Schrägsitzventil VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-10-M-90-26-V4
8060539
GTIN 4052568435806
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
60.4 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 10 bar
Schutzart
IP65 - IP67