Schrägsitzventil VZXA-B-TS6-65-M2-V13T-5.6-M-90-26-V4

8060540

GTIN 4052568435813

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G2 1/2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
77.9 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 5.6 bar
Schutzart
IP65 - IP67