Schrägsitzventil VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-23-K-75-20-V4
8060545
GTIN 4052568290559
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
22.6 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 23 bar
Schutzart
IP65 - IP67